arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCE 210-66 A6-SV90°

ROTA NCE 210-66 A6-SV90°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 808021

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de torno elétrica com peso reduzido
  • Através do orifício: 66 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 17H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 4.2 mm
  • Curso do pistão: 18 mm
  • Força de fixação máx.: 100 kN
  • Máx. força de atuação: 38 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
  • Peso: 16.7 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 5000.0
Forza di serraggio max. [kN] 100.0
Forza di azionamento max [kN] 38.0
Corsa/griffa [mm] 4.2
Corsa del pistone (H) [mm] 18.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.092
Peso [kg] 16.7

La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, golfare e istruzioni per l'uso