ROTA NCE 315-106 A8-SV60°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
N.º de identificação 808046
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato automático para torno de peso reducido
- Paso de barra: 106 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Carrera por mordaza: 5.8 mm
- Carrera del pistón: 25 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 155 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 58 kN
- Revoluciones máx.: 3500 1/min
- Peso: 40.3 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 |
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 3500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 155.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 58.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 5.8 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 25.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.465 |
| Peso [kg] | 40.3 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, casquillo central, tornillo de cáncamo y manual de instrucciones