ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
N.º de identificação 1520665
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 86 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface de castanha: RAPIDO
- Curso por castanha: 5.3 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Força de fixação máx.: 110 kN
- Máx. força de atuação: 47 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3500 1/min
- Peso: 32 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | RAPIDO |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 110.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 47.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.3 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.35 |
| Peso [kg] | 32.0 |
Escopo de fornecimento
Placa, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação