ROTA NCO 210 Z170 RAPIDO-A2
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
N.º de identificação 1520668
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface de castanha: RAPIDO
- Curso por castanha: 9 mm
- Curso do pistão: 27 mm
- Força de fixação máx.: 85 kN
- Máx. força de atuação: 37.5 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3000 1/min
- Peso: 21 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 (Z170) |
| Serração | RAPIDO |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 85.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 37.5 |
| Curso/castanha [mm] | 9.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 27.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.14 |
| Peso [kg] | 21.0 |
Escopo de fornecimento
Placa, parafusos de montagem da placa, placa de cobertura e manual de operação