ROTA TB2 470-185 LH Z310-SV90°
Placa de torno pneumático de 3 castanhas com sistema de duplo curso
N.º de identificação 818304
Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Sistema de duplo curso
- Através do orifício: 185 mm
- Suporte do fuso: Z310
- Lado da placa: 185 mm (7.28")
- Lado da máquina: 185 mm (7.28")
- Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Curso por castanha: 20 mm
- Curso rápido para castanha: 13 mm
- Curso de fixação por castanha: 7 mm
- Força de fixação máx. a 6 bar: 115 kN
- Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
- Velocidade de rotação máx.: 1300 1/min
- Peso: 195 kg
Detalhes técnicos
| Tamanho do eixo | Z310 |
|---|---|
| Serração | 3/32" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1300.0 |
| Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] | 115.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Curso/castanha [mm] | 20.0 |
| Curso rápido/castanha [mm] | 13.0 |
| Curso de fixação/castanha [mm] | 7.0 |
| Consumo de ar/curso da castanha a 6 bar [l] | 19.7 |
| Momento de inércia [kgm²] | 6.5 |
| Peso [kg] | 195.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uniões cotovelo G 3/8 no anel distribuidor, acoplamentos para conexão à unidade de comando elétrico de ar comprimido, parafuso com olhal, operação manual; sem suporte de montagem do anel distribuidor, sem castanhas de sobrepor