arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°

ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°

Placa de torno pneumático de 3 castanhas com sistema de duplo curso

N.º de identificação 818225

Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão

  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
  • Substituído por: 0818325
Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Sistema de duplo curso
  • Através do orifício: 275 mm
  • Suporte do fuso: Z450
  • Lado da placa: 275 mm (10.83")
  • Lado da máquina: 275 mm (10.83")
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 38.1 mm
  • Curso rápido para castanha: 28.1 mm
  • Curso de fixação por castanha: 10 mm
  • Força de fixação máx. a 6 bar: 200 kN
  • Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
  • Velocidade de rotação máx.: 1000 1/min
  • Peso: 431 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z450
Serração 3/32" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1000.0
Força de fixação máx. (a 6 bar) [kN] 200.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Curso/castanha [mm] 38.1
Curso rápido/castanha [mm] 28.1
Curso de fixação/castanha [mm] 10.0
Consumo de ar/curso da castanha a 6 bar [l] 63.7
Momento de inércia [kgm²] 25.5
Peso [kg] 431.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uniões cotovelo G 3/8 no anel distribuidor, acoplamentos para conexão à unidade de comando elétrico de ar comprimido, parafuso com olhal, operação manual; sem suporte de montagem do anel distribuidor, sem castanhas de sobrepor