ROTA NCO 315 A11-SV90°
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 856033
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 13 mm
- Corsa del pistone: 40 mm
- Forza di serraggio max.: 190 kN
- Forza di azionamento max: 90 kN
- Numero di giri max.: 3600 1/min
- Peso: 65 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 11 |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 3600.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 190.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 90.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 13.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 40.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.85 |
| Peso [kg] | 65.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso