arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCO2 800 Z520-M2

ROTA NCO2 800 Z520-M2

Placas de torno acionadas sem furo de passagem

N.º de identificação 1481247

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Suporte do fuso: Z520
  • Interface de castanha: Módulo 2
  • Sem compensação de força centrífuga
  • Sem ajuste individual da castanha
  • Corpo da placa: EN-GJS-500-7
Dados técnicos:
  • Curso/castanha: 23 mm
  • Curso do pistão: 57 mm
  • Força de fixação máx.: 300 kN
  • Máx. força de atuação: 170 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 900 1/min
  • Peso: 391 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z520
Serração Módulo 2
Velocidade de rotação máx. [1/min] 900.0
Força de fixação máx. [kN] 300.0
Máx. força de atuação [kN] 170.0
Curso/castanha [mm] 23.0
Curso do pistão (H) [mm] 57.0
Momento de inércia [kgm²] 32.0
Peso [kg] 391.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação