arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCR-A-F 500 Z380-SV90°

ROTA NCR-A-F 500 Z380-SV90°

Placa de torno elétrico de 6 castanhas selado

N.º de identificação 1339996

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placas de compensação de 6 castanhas
  • Sistema de compensação de força centrífuga
  • Design selado
  • Compensação de pêndulo: 2+2+2 castanhas oscilando em pares
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 12 mm
  • Curso do pistão: 30 mm
  • Compensação de pêndulo: ± 2.5 mm
  • Força de fixação máx.: 125 kN
  • Máx. força de atuação: 65 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 1200 1/min
  • Peso: 198 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 15 (Z380)
Serração 1/16" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1200.0
Força de fixação máx. [kN] 125.0
Máx. força de atuação [kN] 65.0
Curso/castanha [mm] 12.0
Curso do pistão (H) [mm] 30.0
Compensação de pêndulo [mm] ± 2.5
Momento de inércia [kgm²] 6.0
Peso [kg] 198.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação

Observe o diagrama de força de fixação/RPM
As castanhas marcadas com * no diagrama de força/velocidade de fixação são fixadas na versão de placa com compensação de força centrífuga.