ROTA MEM 300
Placas de torno com membrana
N.º de identificação 1652806
Mandris de membrana padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril básico
- Sem membrana do aparelho
- Montagem de recesso reto: Ø200 g4
- Faixa de fixação Ø cilíndrica: 150 - 215 mm
- Faixa de fixação Ø círculo primitivo: 180 - 245 mm
- Máx. comprimento de fixação: 50 mm
- Faixa de força de fixação axial: 2 - 20 kN
- Faixa de força de fixação radial: 3.1 - 31 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3000 1/min
- Peso: 38 kg
- A fixação "cilíndrica" oferece uma ampla gama de apertos para peças cilíndricas.
- A faixa de fixação "círculo primitivo" é fornecida pelo conjunto de fixação MCM Pins, que fixa em pontos discretos.
Detalhes técnicos
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3000.0 |
|---|---|
| Força de fixação mín. axial [kN] | 2.0 |
| Força de fixação máx. axial [kN] | 20.0 |
| Força de fixação mín. radial [kN] | 3.1 |
| Força de fixação máx. radial [kN] | 31.0 |
| Máx. comprimento de fixação [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 38.0 |
Escopo de fornecimento
Mandril básico, parafusos de montagem do mandril, conjuntos de molas para redução da força de fixação, parafuso com olhal, manual de operação; sem acessórios, sem membrana de fixação, sem conjunto de fixação