ROTA-ML flex 2+2 1200 M2
Placa de compensação flexível de 4 castanhas
N.º de identificação 1573347
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de compensação de 4 castanhas de peso reduzido
- Compensação cêntrica das castanhas opostas
- Placa do console: Ranhura de estrela 22,5°/30°/45°
- Interface de castanha: Módulo 2 ranhura 25,5 H7
- Curso por castanha: 17.3 mm
- Curso de compensação por castanha: 12 mm
- Força de fixação máx.: 180 kN
- Máx. torque: 210 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 750 1/min
- Peso: 530 kg
Detalhes técnicos
| Serração | Módulo 2 |
|---|---|
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 750.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 180.0 |
| Máx. torque [Nm] | 210.0 |
| Curso/castanha [mm] | 17.3 |
| Curso de compensação/castanha [mm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 530.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, pino de centralização, porcas em T, chaves catraca com adaptador, parafuso com olhal, parafusos de montagem, porca para ranhuras em T, tampa de fechamento do furo, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem batentes de peças fixos, sem tampa de trava