arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°

ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°

Placa de compensação flexível de 4 castanhas

N.º de identificação 1570299

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Placa de compensação de 4 castanhas de peso reduzido
  • Compensação cêntrica das castanhas opostas
  • Placa do console: Ranhura de estrela 22,5°/30°/45°
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 17.3 mm
  • Curso de compensação por castanha: 12 mm
  • Força de fixação máx.: 180 kN
  • Máx. torque: 210 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 1300 1/min
  • Peso: 167 kg
Observação:
  • Ao usar a fixação de 2 castanhas, uma tampa de bloqueio é adicionalmente necessária para bloquear um par de castanhasÉ possível fixar peças redondas, retangulares e geometricamente irregulares.Graças à fixação centrada e compensatória em 4 pontos, as peças são fixadas com baixa deformação.
Serração 3/32" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1300.0
Força de fixação máx. [kN] 180.0
Máx. torque [Nm] 210.0
Curso/castanha [mm] 17.3
Curso de compensação/castanha [mm] 12.0
Peso [kg] 167.0

Escopo de fornecimento
Placa, pino de centralização, porcas em T, chaves catraca com adaptador, parafuso com olhal, parafusos de montagem, porca para ranhuras em T, tampa de fechamento do furo, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem batentes de peças fixos, sem tampa de trava