arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819100

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Placa de barra em cunha de 2 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 42 mm
  • Suporte do fuso: Z145
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
  • Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 6.5 mm
  • Passo dos dentes: 4.8 mm
  • Força de fixação máx.: 40 kN
  • Máx. torque: 55 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
  • Peso: 8.5 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z145
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5400.0
Força de fixação máx. [kN] 40.0
Máx. torque [Nm] 55.0
Curso/castanha [mm] 6.5
Passo dos dentes [mm] 4.8
Peso [kg] 8.5

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento e manual de operação