arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-SFG

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

N.º de identificação 819002

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 52 mm
  • Držák vřetene: Z185
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7 mm
  • Rozteč zubů: 4.8 mm
  • Max. upínací síla: 100 kN
  • Max. krouticí moment: 120 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
  • Vlastní hmotnost: 16.2 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z185
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4800.0
Força de fixação máx. [kN] 100.0
Máx. torque [Nm] 120.0
Curso/castanha [mm] 7.0
Passo dos dentes [mm] 4.8
Peso [kg] 16.2

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação