ROTA-S plus 2.0 315-92 C8-VP2
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
N.º de identificação 819124
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 92 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 9.8 mm
- Passo tra i denti: 7 mm
- Forza di serraggio max.: 180 kN
- Coppia max.: 220 Nm
- Numero di giri max.: 3400 1/min
- Peso: 62.6 kg
Detalhes técnicos
| Tipo di mandrino | ISO 702-3 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 3400.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 180.0 |
| Coppia max. [Nm] | 220.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 9.8 |
| Passo tra i denti [mm] | 7.0 |
| Altezza H con flangia [mm] | 130.0 |
| Peso [kg] | 62.6 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso