arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 315-92/2 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315-92/2 Z300-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 1348227

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Placa de barra em cunha de 2 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 92 mm
  • Suporte do fuso: Z300
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 9.7 mm
  • Passo dos dentes: 7 mm
  • Força de fixação máx.: 120 kN
  • Máx. torque: 150 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 3400 1/min
  • Peso: 60.5 kg
Tipo de fuso -
Tamanho do eixo Z300
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3400.0
Força de fixação máx. [kN] 120.0
Máx. torque [Nm] 150.0
Curso/castanha [mm] 9.7
Passo dos dentes [mm] 7.0
Peso [kg] 60.5

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação