ROTA DFF 260
Placa de dedo rotativos
Solução específica para o cliente
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de dedo rotativos
- Precisão máxima de excentricidade
- Curso do pistão: 25 mm
- Força de fixação máx.: 30 kN
- Máx. força de atuação: 30 kN
- Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
Detalhes técnicos
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2200.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 30.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 30.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 25.0 |