ROTA HSA 200
Placa de compensação
Solução específica para o cliente
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de compensação
- Fixação da peça entre pontas
- Curso por castanha: 5.5 mm
- Compensação em Ø: 4 mm
- Curso do pistão: 18 mm
- Força de fixação máx.: 72 kN
- Máx. força de atuação: 36 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3200 1/min
Detalhes técnicos
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3200.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 72.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 36.0 |
| Curso/castanha [mm] | 5.5 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 18.0 |
| Compensação em Ø [mm] | 4 |