ROTA HSA 250
Placa de compensação
Solução específica para o cliente
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de compensação
- Fixação da peça entre pontas
- Curso por castanha: 6.5 mm
- Compensação em Ø: 4 mm
- Curso do pistão: 25 mm
- Força de fixação máx.: 110 kN
- Máx. força de atuação: 46 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3000 1/min
Detalhes técnicos
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3000.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 110.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 46.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.5 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 25.0 |
| Compensação em Ø [mm] | 4 |