arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA HSA 315 Ilustração semelhante

ROTA HSA 315

Placa de compensação
Solução específica para o cliente

Características do produto:
  • Placa de compensação
  • Fixação da peça entre pontas
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.5 mm
  • Compensação em Ø: 5 mm
  • Curso do pistão: 25 mm
  • Força de fixação máx.: 120 kN
  • Máx. força de atuação: 50 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2500 1/min
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2500.0
Força de fixação máx. [kN] 120.0
Máx. força de atuação [kN] 50.0
Curso/castanha [mm] 7.5
Curso do pistão (H) [mm] 25.0
Compensação em Ø [mm] 5