ROTA HSA 400
Placa de compensação
Solução específica para o cliente
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de compensação
- Fixação da peça entre pontas
- Curso por castanha: 9 mm
- Compensação em Ø: 5 mm
- Curso do pistão: 30 mm
- Força de fixação máx.: 150 kN
- Máx. força de atuação: 61 kN
- Velocidade de rotação máx.: 1800 1/min
Detalhes técnicos
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1800.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 150.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 61.0 |
| Curso/castanha [mm] | 9.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 30.0 |
| Compensação em Ø [mm] | 5 |