ROTA HSA 500
Placa de compensação
Solução específica para o cliente
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de compensação
- Fixação da peça entre pontas
- Curso por castanha: 12 mm
- Compensação em Ø: 8 mm
- Curso do pistão: 40 mm
- Força de fixação máx.: 250 kN
- Máx. força de atuação: 125 kN
- Velocidade de rotação máx.: 1000 1/min
Detalhes técnicos
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1000.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 250.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 125.0 |
| Curso/castanha [mm] | 12.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 40.0 |
| Compensação em Ø [mm] | 8 |