ROTA NCM 1000
chuck híbrido con centrado de piezas automático
Solución específica para cada cliente
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chucks híbridos
- Centraje automático de la pieza
- Rango de sujeción del imán: 250 - 1000 mm
- Fuerza de centraje: 30 kN
- Altura del plato: 170 mm
- Peso: 700 kg
Detalhes técnicos
| Fuerza de centrado [kN] | 30.0 |
|---|---|
| Rango de sujeción magnética mín. [mm] | 250.0 |
| Rango de sujeción magnética máx. [mm] | 1000.0 |
| Altura [mm] | 170.0 |
| Peso [kg] | 700.0 |