ROTA NCM 2000
Placa híbrida com centralização automática da peça
Solução específica para o cliente
Características do produto:
Características do produto:
- Placas híbridas
- Centralização automática da peça
- Faixa de fixação do ímã: 500 - 2000 mm
- Força centralizadora: 50 kN
- Altura da placa: 190 mm
- Peso: 1500 kg
Detalhes técnicos
| Máx. força centralizadora [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Min. faixa de fixação magnética [mm] | 500.0 |
| Máx. faixa de fixação magnética [mm] | 2000.0 |
| Altura [mm] | 190.0 |
| Peso [kg] | 1500.0 |