arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCM 630 Ilustração semelhante

ROTA NCM 630

Placa híbrida com centralização automática da peça
Solução específica para o cliente

Características do produto:
  • Placas híbridas
  • Centralização automática da peça
Dados técnicos:
  • Faixa de fixação do ímã: 200 - 630 mm
  • Força centralizadora: 20 kN
  • Altura da placa: 120 mm
  • Peso: 210 kg
Máx. força centralizadora [kN] 20.0
Min. faixa de fixação magnética [mm] 200.0
Máx. faixa de fixação magnética [mm] 630.0
Altura [mm] 120.0
Peso [kg] 210.0