ROTA NCM 800
Placa híbrida com centralização automática da peça
Solução específica para o cliente
Características do produto:
Características do produto:
- Placas híbridas
- Centralização automática da peça
- Faixa de fixação do ímã: 250 - 800 mm
- Força centralizadora: 20 kN
- Altura da placa: 170 mm
- Peso: 400 kg
Detalhes técnicos
| Máx. força centralizadora [kN] | 20.0 |
|---|---|
| Min. faixa de fixação magnética [mm] | 250.0 |
| Máx. faixa de fixação magnética [mm] | 800.0 |
| Altura [mm] | 170.0 |
| Peso [kg] | 400.0 |