BFS-SC M12-40
Stabilizátory
N.º de identificação 1471460
Systém přímého upnutí obrobku ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šroubové připojení teleskopické upínací jednotky
- Přímé upínání upínacích kuliček pomocí šroubového závitu
- Závit : M12
- Délka šroubu: 40 mm
- Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Závit | M12 |
|---|---|
| Délka šroubu [mm] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínací kulička