WDM-5X-SM 80-125
Módulos base y de apilamiento
ID 1398183
Sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Módulo de apilamiento
- Sistema de accionamiento manual
- Dimensiones: Ø80 x 125 mm
- Fuerza de retracción:: 15 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Par de accionamiento: 15 Nm
- Peso: 4.7 kg
Technical details
| Diámetro [mm] | 80.0 |
|---|---|
| altura H [mm] | 125.0 |
| Fuerza de retracción: [kN] | 15.0 |
| Par de accionamiento [Nm] | 15.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.7 |
Material suministrado
Módulo de apilamiento, manual de instrucciones