arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WDP-5X-SM 99-50

WDP-5X-SM 99-50

Módulos de empilhamento

N.º de identificação 471602

Sistema de fixação modular para fixação direta da peça - versão padrão

Características do produto:
  • Módulo de empilhamento
  • Unidade de transferência de mídia integrada
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø99 x 50 mm
  • Força de tração: 10 - 25 kN
  • Força de retenção: 50 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Torque de atuação: 20 - 50 Nm
  • Peso: 3.3 kg
Altura H [mm] 50.0
Força de tração mínima [kN] 10.0
Força de tração máxima [kN] 25.0
Interface do módulo de força de retenção [kN] 50.0
Min. momento de atuação [Nm] 20.0
Momento de atuação máx. [Nm] 50.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.3

Escopo de fornecimento
Módulo de empilhamento