NSE3-PH 138 IOL
Módulos de fixação eletromecânicos
N.º de identificação 1515320
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Módulo de fixação eletromecânicos
- Controle via IO-Link
- Sistema de sensores totalmente integrado
- Detecção das posições da corrediça de fixação
- Detecção da presença de paletes
- Dimensões: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Força de tração: 20 kN
- Tempo de fechamento/abertura: 10 s
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Unidade de comando de tensão operacional: 24 V DC
- Atuador de tensão operacional: 24 V DC
- Entrada máx. de corrente: 2000 mA
- Peso: 4.5 kg
Detalhes técnicos
| Dimensões | Ø138 x Ø110 x 55,7 mm |
|---|---|
| Diâmetro [mm] | 138.0 |
| Força de tração [kN] | 20.0 |
| Voltagem da rede [V DC] | 24.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 10.0 |
| Peso [kg] | 4.5 |