arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WZS GZB-S Ø12 Ø3 BJ ISOG Ilustração semelhante

WZS GZB-S Ø12 Ø3 BJ ISOG

Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas

N.º de identificação 207615

WZS GZB-S Ø12 Ø3 BJ ISOG, Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
  • Com design de modelo de bloqueio por baioneta ISOG
  • Diâmetro de fixação: 3 mm
  • Comprimento: 50 mm
Tecnologia Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
Série Baioneta WZS GZB-S
Diâmetro de fixação D1 3 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 14.0
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 3.0
Peso [kg] 0.1

Versão
Com design de modelo de bloqueio por baioneta ISOG

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta