arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WZS GZB-S Ø12 Ø5 BJ ISOG Illustration similar

WZS GZB-S Ø12 Ø5 BJ ISOG

Intermediate sleeves for tool grinding toolholders

N.º de identificação 207617

WZS GZB-S Ø12 Ø5 BJ ISOG, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
  • With bayonet locking model design ISOG
  • Clamping diameter: 5 mm
  • Length: 50 mm
Tecnologia Buchas de redução para porta-ferramentas de retificação de ferramentas
Série Baioneta WZS GZB-S
Diâmetro de fixação D1 5 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 14.0
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 3.0
Peso [kg] 0.1

Versão
Com design de modelo de bloqueio por baioneta ISOG

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta