arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO WZS CAT 50 Ø1/2 Ilustração semelhante

TENDO WZS CAT 50 Ø1/2"x111

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 28000630

TENDO WZS CAT 50 Ø1/2"x111, Porta-ferramentas de retificação de ferramenta
  • TENDO WZS
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Interface do porta-ferramentas: CAT 50
  • Diâmetro de fixação D1: 1/2"
  • Comprimento de projeção L1: 111 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 30 Nm


Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO WZS
Interface do porta-ferramentas CAT 50
Padrão do porta-ferramentas ASME B5.50
Diâmetro de fixação D1 1/2"
D2 [mm] 36.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 20.0
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 37.0
L5 [mm] 79.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 30.0
Peso [kg] 2.7

Versão
Para máquinas de afiação e retificação de ferramentas, acionadas manualmente
Design curto e rígido

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta