WZS ISOG SK 50 Ø12x80
Porta-ferramentas de expansão hidráulica com alimentação direta
N.º de identificação 206626
WZS ISOG SK 50 Ø12x80, Porta-ferramentas de retificação de ferramenta
- WZS ISOG
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica com alimentação direta
- Interface do porta-ferramentas: semelhante ao SK 50
- Diâmetro de fixação D1: 12 mm
- Comprimento de projeção L1: 80 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica com alimentação direta |
|---|---|
| Série | WZS ISOG |
| Interface do porta-ferramentas | semelhante ao SK 50 |
| Diâmetro de fixação D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D4 [mm] | 21.5 |
| L2 [mm] | 54.0 |
| L5 [mm] | 5.5 |
| L6 [mm] | 25.6 |
| L8 [mm] | 53.0 |
| X [mm] | 26.0 |
| G | M8x1 |
| Peso [kg] | 2.9 |
Versão
Montagem do porta-ferramentas de expansão hidráulica Ø semelhante ao SK 50
Para fixação direta
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h7
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta