arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WZS VOLLMER Ø32x90 Ilustração semelhante

WZS VOLLMER Ø32x90

Porta-ferramentas de expansão hidráulica com acionamento por força de tração

N.º de identificação 20063191

WZS VOLLMER Ø32x90, Porta-ferramentas de retificação de ferramenta
  • WZS VOLLMER
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica com acionamento por força de tração
  • Diâmetro de fixação D1: 32 mm
  • Comprimento de projeção L1: 90 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica com acionamento por força de tração
Série WZS VOLLMER
Diâmetro de fixação D1 32 mm
D2 [mm] 54.0
D6 [mm] 40.0
L2 [mm] 70.0
L4 [mm] 56.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 42.0
Peso [kg] 2.4

Versão
Montagem do porta-ferramentas de expansão hidráulica Ø 105 mm
Fixação acionada por energia

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Qualidade da haste da ferramenta
h7

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
Interfaces especiais também podem ser fabricadas mediante consulta.