arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSR3 138

NSR3 138

Acoplamentos de robôs

N.º de identificação 1492479

Módulo robótico do sistema de troca rápida de paletes na versão padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Função de limpeza integrada
Dados técnicos:
  • Dimensões: 138 x 112 x 55,7 mm
  • Força de tração: 8 kN
  • Força de tração com turbo: 28 kN
  • Momento máx. Mx: 1500 Nm
  • Máx. momento Mz: 1600 Nm
  • Precisão de repetição: < 0.02 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 3.8 kg
Comprimento [mm] 138.0
Largura [mm] 112.0
Força de tração [kN] 8.0
Força de tração com turbo [kN] 28.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] < 0.02
Momento Mx máx. [Nm] 1500.0
Momento Mz máx. [Nm] 1600.0
Peso [kg] 3.8

Escopo de fornecimento
Módulo do robô, parafusos de fixação, parafuso de ajuste, O-rings, manual de operação; sem unidade de detecção AFS3-R IOL