arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PAL-K S mini 199 x 199

PAL-K S mini 199 x 199

Paletes de fixação sem dispositivos de fixação

N.º de identificação 1551645

Padrão de fixação de paletes

Características do produto:
  • Preparação ideal para dispositivos de fixação KONTEC
  • Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
Dados técnicos:
  • Dimensões: 199 x 199 x 16 mm
  • Material: Aço
  • Paralelismo plano: 0.02 mm
  • Peso: 5 kg
Comprimento [mm] 199.0
Largura [mm] 199.0
Material Aço
Paralelismo plano [mm] 0.02
Peso [kg] 5.0

Escopo de fornecimento
Palete de fixação, pinos de fixação, alças; sem dispositivo de fixação