PAL-K S mini 199 x 99
Paletes de fixação sem dispositivos de fixação
N.º de identificação 1551644
Padrão de fixação de paletes
Características do produto:
Características do produto:
- Preparação ideal para dispositivos de fixação KONTEC
- Pino de fixação inferior de duas vias SPx mini 20
- Dimensões: 199 x 99 x 16 mm
- Material: Aço
- Paralelismo plano: 0.02 mm
- Peso: 2.6 kg
Detalhes técnicos
| Comprimento [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 99.0 |
| Material | Aço |
| Paralelismo plano [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 2.6 |
Escopo de fornecimento
Palete de fixação, pinos de fixação, alças; sem dispositivo de fixação