PAL A 199 x 199
Klemlaadborden zonder klemapparaten
N.º de identificação 471019
Klempallet standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant van klantzijdige afwerking
- Onderkant enkelvoudige klempen SPx 40 met indexeerstift IXB V1
- Afmetingen: 199 x 199 x 25 mm
- Materiaal: Aluminium
- Vlak-parallelliteit: 0.05 mm
- Gewicht: 3.2 kg
Detalhes técnicos
| Lengte [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 199.0 |
| Hoogte H [mm] | 25.0 |
| Materiaal | Aluminium |
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.05 |
| Gewicht [kg] | 3.2 |
Levering
Klemlaadborden, klempinnen, indexeerstiften, aluminium handgrepen