arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSE-A3 138

NSE-A3 138

Módulos de automação

N.º de identificação 1364306

Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Vedação de cone
  • Função de limpeza integrada
  • Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Força de tração: 8 kN
  • Força de tração com turbo: 28 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 4.1 kg
Diâmetro [mm] 138.0
Força de tração [kN] 8.0
Força de tração com turbo [kN] 28.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 4.1

Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de aperto