arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE3 138-V4

NSE3 138-V4

Moduli di serraggio

ID 1327417

Modulo di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Funzione Turbo
  • Protezione anti-rotazione a quattro vie 90°
  • Verifica della pressione dinamica delle posizioni dei cursori
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Forza traente: 8 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 28 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Peso: 4.3 kg
Diámetro [mm] 138.0
Fuerza de retracción: [kN] 8.0
Fuerza de tracción con turbo [kN] 28.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Peso [kg] 4.3

Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de fijación, tornillos de ajuste, juntas tóricas, ADK, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin pines de indexado