SAT-KSC-F 125-362 4V 500 x 500
Torres com dispositivos de fixação
N.º de identificação 1352188
Torre com dispositivos de fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Torre de fixação compacta com 4 morsas de ação simples KSC-F
- Placa de base: 500 x 500 mm
- Dimensões da torre: 246 x 246 x 523 mm
- Material: Ferro fundido EN-GJL-250
- Peso: 160 kg
- Dispositivos de fixação: KSC-F 125-362
- Dimensões: 125 x 362 x 60 mm
- Força de fixação máx.: 40 kN
- Máx. torque: 90 Nm
Detalhes técnicos
| Tamanho do palete | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 160.0 |
Escopo de fornecimento
Torre de fixação, morsa, parafuso de transporte, manual de operação; sem castanhas do sistema