SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400
Torres com dispositivos de fixação
N.º de identificação 1346920
Torre com dispositivos de fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Torre compacta com 4 trilhos de fixação KSM2
- Placa de base: 400 x 400 mm
- Dimensões da torre: 216 x 216 x 600 mm
- Material: Ferro fundido EN-GJL-250
- Peso: 152 kg
- Dispositivos de fixação: KSM2 90-500
- Dimensões: 90 x 500 x 45 mm
- Força de fixação máx.: 30 kN
- Máx. torque: 50 Nm
Detalhes técnicos
| Tamanho do palete | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 152.0 |
Escopo de fornecimento
Torre de fixação, morsa, parafuso de transporte, manual de operação; sem castanhas do sistema