arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
BSWS-URM 125

BSWS-URM 125

System szybkiej wymiany szczęk

N.º de identificação 1398404

Mechanizm blokowania systemu szybkiej wymiany szczęk BSWS-M-PGZN-plus, Rozmiar: 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Masa [kg] 0.048
Liczba na nr id. 1.0
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 130.0
Maks. dopuszczalny moment obciążający My [Nm] 225.0
Maks. dop. siła Fx [N] 2815.0
BSWS-B z wartością ±0,05 mm są tej samej wysokości, a dokładność wymiany szczęki górnej w połączeniu z BSWS-A wynosi ±0,02 mm.

Ogólne informacje dotyczące serii

Granice obciążeń
Nie wolno przekraczać maks. dopuszczalnego momentu obciążającego, siły oraz obciążeń występujących podczas przyspieszeń/momentów obrotowych. To samo dotyczy maks. dopuszczalnej siły Fx. Niezależnie od tego należy zwracać uwagę na maks. dopuszczalną długość palca oraz dopuszczalne wartości obciążeń stosowanego chwytaka.

Materiał sworznia adaptacyjnego
Stal

Uruchamianie
Bez użycia narzędzi, ręcznie

Gwarancja
24 miesiące

Zakres dostawy
Podstawa i adapter oddzielnie w różnych ilościach, informacje dotyczące bezpieczeństwa (instrukcje dotyczące konkretnego produktu dostępne online)