BSWS-ABR-PGZN-plus 100
ID 300074
- Materiale delle ganasce grezze: Alluminio
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Specifiche tecniche
| Peso [kg] | 0.45 |
|---|---|
| Numero per codice articolo | 1.0 |
| Materiale delle griffe grezze | Alluminio |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 130.0 |
| Coppia di carico max consentita My [Nm] | 105.0 |
| Forza Fx massima consentita [N] | 1960.0 |
Carichi max.
Diagramma di carico
Carichi max.
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile (M=Fx*l) risultante da lunghezza griffe (l), forza (Fx), e carichi presenti durante l'applicazione dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.
Diagramma di carico
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza per ganascia
- Gruene Flaeche
- Campo ammissibile
- Rote Flaeche
- Campo non ammissibile
Informazioni generali sulla serie
Limiti di carico
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile risultante da lunghezza griffe, forza, nonché carichi dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.
Bloccaggio
Le superfici di bloccaggio devono restare prive di grasso e olio.
Materiale perno adattatore
Acciaio
Azionamento
Manualmente con chiave a brugola
Garanzia
24 mesi
La fornitura comprende
Base e adattatore separatamente in quantità diverse, informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)