arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
BSWS-B 80 Illustrazione simile

BSWS-B 80

Sistema cambio rapido ganasce

ID 303025

Disponibile in magazzino
Sistema di cambio rapido delle ganasce BSWS-PGZN-plus, Dimensioni: 80, Interfaccia griffa: BSWS-A 80

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.08
Numero per codice articolo 1.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Coppia di carico max consentita My [Nm] 63.0
Forza Fx massima consentita [N] 1080.0
Forza max consentita Fz [N] 1250.0
La precisione in altezza del sistema BSWS-B è di +/- 0,05 mm e la precisione di sostituzione di un morsetto insieme alle BSWS-A è di +/-0,02 mm.

モデルシリーズに関する一般注意事項

荷重リミット
フィンガー長と力、ならびに加速度/トルクによって発生する荷重から導かれるトルク負荷が最大許容値を超えてはいけません。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。

ロック
ロック面にはグリースや油が付着しないようにしてください。

アダプターピン材質
鋼鉄

作動
六角ソケットレンチを使い手動で

保証
24 カ月

納品内容
ベースとアダプターはそれぞれ異なる数量で個別に入手可能。安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)