BSWS-BR 125
N.º de identificação 1555937
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Detalhes técnicos
| Peso [kg] | 0.22 |
|---|---|
| Número por ID | 1.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 130.0 |
| Torque de carga máximo permitido My [Nm] | 225.0 |
| Força máx. admissível Fx [N] | 2815.0 |
| Força máx. permitida Fz [N] | 2500.0 |
Dimensões e cargas máximas
Diagrama de carga
Dimensões e cargas máximas
Os torques e forças indicados são valores estáticos, válidos para cada castanha base, e podem ocorrer simultaneamente.
Diagrama de carga
- Eixo X:
- Comprimento do dedo
- Eixo Y:
- Força por castanha
- Gruene Flaeche
- Faixa permitida
- Rote Flaeche
- Faixa inadmissível
Notas gerais sobre a série
Limites de carga
O momento de carga máximo permitido resultante do comprimento dos dedos, da força e das cargas resultantes de aceleração/torques não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.
Atuação
Automático
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
A base do sistema de troca rápida de castanhas BSWS-BR (1 peça por ID), os adaptadores de troca rápida de castanhas BSWS-AR (2 peças por ID) e a estação de depósito BSWS-SR (1 peça por ID) devem ser encomendados separadamente.