ECM-EGN
Controlador
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Controlador ECM, Adequado para: EGN
- Voltagem nominal: 24 V
- Comprimento: 144 mm
Detalhes técnicos
| Fonte de alimentação (lógica) [V] | 24.0 |
|---|---|
| Fonte de alimentação (carga) [V] | 24.0 |
| Corrente nominal [A] | 15.0 |
| Comprimento [mm] | 144.0 |
| Largura [mm] | 98.0 |
| Altura [mm] | 310.0 |
| Peso [kg] | 1.9 |
Estes são os dados das variantes básicas. Para determinar seu código de pedido, consulte o exemplo de configuração. Isso funciona como um número de identificação ao fazer pedidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe técnica de vendas. Você pode encontrar os detalhes de contato online.