HKI 1A
Almofadas de garra
N.º de identificação 324161
Almofadas de garra HKI, Tamanho: 1
- Comprimento: 300 mm
- mit Stützplatte
- Material da placa de apoio: Alumínio
Detalhes técnicos
| Longueur [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 150.0 |
| Épaisseur [mm] | 6.3 |
| Elastomère | NBR perbunan |
| Dureté de l'élastomère [Shore] | 60.0 |
| Tolérance de dureté +/- [Shore] | 5.0 |
| Plaque support | Oui |
| Matière de la plaque support | Aluminium |
| Température ambiante mini. [°C] | -30.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 100.0 |