arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
HKI 1E Ilustração semelhante

HKI 1E

Almofadas de garra

N.º de identificação 324160

Almofadas de garra HKI, Tamanho: 1

  • Comprimento: 300 mm
Comprimento [mm] 300.0
Largura [mm] 150.0
Elastômero NBR perbunan
Dureza do elastômero [Shore] 50.0
Tolerância de dureza +/- [Shore] 5.0
Min. temperatura ambiente [°C] -30.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 100.0